??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Lichtempfänger
Bill of material
OY400320
IDNR
OY400320
Kurzbeschreibung
Sensor Optisch, Lichtempfänger, 42x84x40mm, 10-30V DC, PNP programmierbar/konfigurierbar, M12-Steckverbinder 4polig, IP65, Aluminium
Langbeschreibung
Optische Sensoren arbeiten berührungslos. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Die grundsätzliche Funktionsweise beruht auf dem Senden und Empfangen von Licht. Es werden drei Varianten unterschieden: 1. Die Einweglichtschranke besteht aus zwei separaten Geräten, einem Sender und einem Empfänger, die aufeinander ausgerichtet werden. Wenn der Lichtstrahl zwischen beiden Geräten unterbrochen wird, wechselt der im Empfänger integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 2. Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird von einem gegenüber zu montierenden Reflektor auf den Empfänger reflektiert. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 3. Beim Lichttaster befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird vom zu erfassenden Objekt reflektiert. Sobald der Empfänger das reflektierte Licht erfasst, wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand.
Artikelnummer des Herstellers
OY400320
Planlieferzeit
2
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung
Lichtempfänger
Ausführung der Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Bauform
Quader
Einstellverfahren
manuelle Einstellung
Kurzschlussfest
Ja
Lieferumfang
Empfänger
Schutzart (IP)
IP65
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Verpolungssicher
Ja
Volumen
Groß
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Bemessungsschaltstrom
200mA
Breite
40mm
Breite des Sensors
40mm
Höhe
42mm
Leerlaufstrom
20mA
Länge
83,5mm
Polzahl
4
Schaltfrequenz
1.000Hz
Spannungsabfall
3V
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
Umgebungstemperatur
-10 - 60
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей