??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Ipf Electronic
Beschreibung
Lichtgitter - Körperschutz
Stückliste
OY360111
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Sicherheitslichtschranken eignen sich entsprechend den gültigen Normen zur Absicherung von Gefahrbereichen an Maschinen. Zur Verfügung stehen drei Gerätegruppen: Körperschutz (2-, 3-, und 4 Strahlen), Handschutz (Auflösung 30mm) und Fingerschutz (Auflösung 14mm). In jeder Gruppe werden Geräte mit unterschiedlichen Schutzfeldhöhen angeboten. Häufig finden diese Systeme Anwendung bei Förderanalgen, Schweißrobotern sowie bei Schneid- und Biegemaschinen.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs
OSSD, zweikanalig
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Kurzschlussfest
Ja
Lieferumfang
Sender und Empfänger
Schutzart (IP)
IP65
Schutzklasse
III
Sicherheitskategorie
Kategorie 4
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1
4
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff der optischen Fläche
PMMA
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium lackiert
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
2
Auflösung
Breite
35mm
Breite des Sensors
35mm
Detektionsvermögen für Probekörper
Feldhöhe
Höhe
41mm
Leerlaufstrom-Empfänger
75mA
Leerlaufstrom-Sender
30mA
Länge
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
500mA
Polzahl-Empfänger
8
Polzahl-Sender
4
Reaktionszeit
Strahlanzahl
Wellenlänge des Sensors
880nm
Betriebsspannung (DC)
24
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
15 - 95
Schaltabstand
300 - 50.000
Umgebungstemperatur
0 - 55
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen