??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
Li65+ - Capteur extérieur lumière
Nomenclature
700696 Li65+ Temp_rH 3xV
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
application/type
Capteur extérieur
configuration
sonde
capteur de lumière ambiante avec filtrage optique précis adapté à l'œil humain
Sortie tension
Sortie intensité
Sortie contact de commuta.
Technologie réseau
Transmission de données
Gamme de fonctionnement température
-30 - +70
Précision température
Signal de sortie température
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Plage de mesure d'humidité
Précision humidité
Plage de mesure de lumière
0..1000 lux (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 6 plages de mesure 0..200 lux | 0..1000 lux | 0..2 klux | 0..10 klux | 0..20 klux | 0..50 klux
Précision lumière
±5% de la plage de mesure
plage de mesure pression atmosphérique
précision pression atmosphérique
Alimentation
Consommation
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
boîtier
USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
blanc pur, couvercle PC translucide
Protection
IP65, selon EN 60529
Raccordement
Emballage
128 x 100 x 65
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-M blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés