국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FLEXA LI-P 15010010013
Flexa
Protective conduit
LI Metal screwed conduit connector with turnable ferrule
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/connectors/li/li_p.prj},{NB=FLEXA LI-P 150100100131},{AD=19},{PG=13.5},{VE=1},{VERS1=4},{I=13.5},{B=27.0},{C=7.0},{D=30.0},{SW=25},{L=1.5},{S=7.5},{O=13.0},{I1=17.0},{I2=14.9},{T=23.0},{PGAUSSEN=20.4},{PGKERN=19.06},{J=0.0},{A=24.7},{E=23.0},{GEW=3.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
LI-P - Round connector body, turnable, hexagonal wrench surface, snap in threaded ferrule, PG thread acc. to DIN 40430
Bill of material
FLEXA LI-P 15010010013
Trade size
19
19
mm
Thread DIN 40430
13.5
13.5
Packet/Units
Large packing units
Small packing units
Large packing units
Small packing units
mm
FLEXA No.
15010010013
15010010013
Smallest inner ø
13.5
13.5
mm
Largest outer ø mm
27.0
27.0
mm
Length of thread mm
7.0
7.0
mm
Total length mm
30.0
30.0
mm
Wrench size across flats
25
25
mm
PGAUSSEN
20.4
20.4
mm
PGKERN
19.06
19.06
mm
Weight
3.5
3.5
kg/100
Packing unit
50
50
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성