??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LHZRW, LHFRW-N, LHFRW, LHFRWF, LHFRWR, LHFRWM, LHFRWM-N, LHFRWMF, SLHFRW, SLHFRWS, LHZSW, LHFSW-N, LHFSW, LHFSWF, LHFSWR, LHFSWM, LHFSWM-N, LHFSWMF, SLHFSW, SLHFSWS, LHZCW, LHFCW-N, LHFCW, LHFCWF, LHFCWR, LHFCWM, LHFCWM-N, LHFCWMF, SLHFCW, SLHFCWS - Manchons linéaires à bride, type standard double/type à trous contre-alésés côté opposé
Nomenclature
LHZRW12
Réf. pièce
Sélection du trou contre-alésé
Flange Shape
Seals
Matériau du cylindre extérieur
Dureté du cylindre extérieur
58HRC~
Traitement de surface du cylindre extérieur
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
Retainer Material
Température ambiante de fonctionnement
-20~80 °C
Accessoires
Joint
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile (-20 à 120 degrés Celsius)
Greased filled
dr
mm
Tolérance dr
mm
D
mm
Tolérance D
mm
L
mm
Tolérance L
±0.3 mm
H
mm
T
mm
d
mm
d1
mm
t
mm
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
Excentricité
mm
Perpendicularité
mm
Rangées de billes
Capacité de charge de base C?(dynamique)
N
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
N
Moment statique admissible Mo N*m
Mo N*m
Masse
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés