LHZR12
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhfr_n.prj},{NB=LHZR12},{CH=1},{TS=R},{TS1=},{MATOC=1},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=12},{D=21},{L=30},{H=42},{T=6.0},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=32},{WFX=32},{FFX=0},{AFX=32},{ESS=0.012},{PD=0.012},{BR=4},{CD=412},{CO=598}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LHZS, LHFS-N, LHFS, LHFSF, LHFSR, LHFSM, LHFSM-N, LHFSMF, SLHFS, SLHFSS, LHZC, LHFC-N, LHFC, LHFCF, LHFCR, LHFCM, LHFCM-N, LHFCMF, SLHFC, SLHFCS - 带法兰直线轴承-单衬标准型/反向沉孔型
明细表
LHZR12
零件No.
LHZR12
LHZR12
沉孔选择
反向沉孔型
标准型
反向沉孔型
标准型
Flange Shape
圆法兰型
方法兰
两面切割法兰型
圆法兰型
方法兰
两面切割法兰型
Seals
带密封型
带密封型
外壳材质
SUJ2
SUJ2
外筒硬度
58HRC~
外壳表面处理
-
-
滚珠材料
SUJ2
Retainer Material
树脂(相当于DURACON M90)
树脂(相当于DURACON M90)
使用环境温度
-20~80
°C
附件
密封
密封圈材质
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
Greased filled
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
dr
12
12
mm
dr 公差
0/-0.009
0/-0.009
mm
D
21
21
mm
D容差
0/-0.016
0/-0.016
mm
L
30
30
mm
L公差
±0.3
mm
H
42
42
mm
T
6.0
6.0
mm
d
4.5
4.5
mm
d1
7.5
7.5
mm
t
4.1
4.1
mm
P.C.D.
32
32
mm
W
0
mm
F
0
mm
A
0
mm
偏心
0.012
0.012
mm
垂直度
0.012
0.012
mm
滚珠列数
4
4
基本额定负载C(动态)
412
412
N
基本额定负载Co(静态)
598
598
N
重量
76
76
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型