LHK-3130-103
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Standard sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/standard_sensors/lhx_3130_10x.prj},{NB=LHK-3130-103},{ORDERNO=620-600-010},{TYPE=LHK-3130-103},{PR=Standard sensors},{OPR=Background suppression},{RM=15...200},{OR=15...200},{LS=LED, red 660 nm},{H=30 x 30 },{HM=PBTP (Crastin)},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Light-on + Dark-on},{I=Standard output},{C=PVC, 3 m, 4 wire},{SV=10...36 VDC},{PO=PNP, Light-on + Dark-on},{SRT=0},{SA=12-turn potentiometer},{SFM=500},{TR=-25...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_3#3#.pdf},{OMPDF=No},{WG=53.0},{ECCN=85365019},{X=1},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LHX-3130-10X - Photoelectric sensor
Bill of material
LHK-3130-103
Part number
620-600-010
620-600-010
Part reference
LHK-3130-103
LHK-3130-103
Product range
Standard sensors
Operating principle
Background suppression
Range max.
15...200
mm
Operating range
15...200
mm
Light source
LED, red 660 nm
Housing size
30 x 30
mm
Housing material
PBTP (Crastin)
Enclosure rating
IP 67
Polarity
PNP
PNP
Output
Light-on + Dark-on
Interface
Standard output
Connection
PVC, 3 m, 4 wire
PVC, 3 m, 4 wire
Supply voltage
10...36 VDC
V
Polarity + Output
PNP, Light-on + Dark-on
PNP, Light-on + Dark-on
Sensitivity adjustment
12-turn potentiometer
Switching frequency max.
500
Hz
Temperature range
-25...+55
°C
Weight
53.0
53.0
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성