LHTR12
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhtr.prj},{NB=LHTR12},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=12},{D=21},{L=30},{H=37},{T=6},{M=M4},{MMAX=4},{PCD=29},{ESS=0.012},{PD=0.012},{BR=4},{CD=412},{CO=598},{MASS=66}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LHTR, LHTRF - 리니어부시 - 미니플랜지붙이 - 탭붙이형 (공간절약형) - 원형 플랜지
BOM
LHTR12
부품No.
LHTR12
LHTR12
외통 재질
SUJ2
외통경도
58HRC~
볼 소재
SUJ2
리테이너 재질
수지 (쥬라콘 M90 상당)
스테인리스
수지 (쥬라콘 M90 상당)
스테인리스
사용분위기온도
-20~80
°C
부속품
씰
씰 재질
니트릴고무 (-20~120 (℃))
그리스형선택
노말
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
H형 그리스 봉입
노말
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
H형 그리스 봉입
dr
12
12
mm
dr 공차
0/-0.009
0/-0.009
mm
D
21
21
mm
D 허용공차
0/-0.016
0/-0.016
mm
L
30
30
mm
L공차
±0.3
mm
H
37
37
mm
T
6
6
mm
M
M4
M4
P.C.D.
29
29
mm
편심
0.012
0.012
mm
직각도
0.012
0.012
mm
볼(열수)
4
4
기본정격하중 C (동)
412
412
N
기본정격하중 Co (정)
598
598
N
질량
66
66
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성