??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LHS01 - 微型滑动丝杠(组件)·直杆型
明细表
LHS01-D4-1-L30
型号
LHS01
销售方式
组件(丝杠+螺帽)
类型
直杆型
螺纹旋向
右旋
丝杠材质
SUS304
螺帽材质
特殊树脂
D
mm
导程
mm
L
头数
1
D1
10 mm
L1
11.5 mm
H
23 mm
T
3.5 mm
W
15 mm
K
2.9 mm
P.C.D
15 mm
容许轴向负载N(参考)
50
容许转速rpm(参考)
2500
紧固扭矩N·mm
180
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型