??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LHRKW, LHSKW, LHCKW, LHRKWM, LHSKWM, LHCKWM - Boccole lineari con flangia - Compatte - Doppie con flangia
Lista materiale
LHRKW8
Cod. comp.
Flange Shape
Materiale del cilindro esterno
EN 1.3505 equivalente
Durezza del cilindro esterno
58HRC~
Surface Treatment of Outer Cylinder
Materiale della sfera
EN 1.3505 equivalente
Retainer Material
Resina (Duracone M90)
Temperatura ambiente di esercizio (gradi Celsius)
-20~80
Accessori
Tenuta
Materiale della tenuta
Gomma nitrilica (-20~120 gradi Celsius)
Greased filled
dr
mm
Tolleranza dr
0/-0.010 mm
D
mm
Tolleranza D
mm
L
mm
Tolleranza L
+/-0.3 mm
H
mm
T
mm
d
mm
d1
mm
t
mm
r
mm
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
Eccentricità
0.015 mm
Perpendicolarità
0.015 mm
Coefficiente di carico C (dinamico)
N
Coefficiente di carico Co (statico)
N
Momento statico ammesso
N*m
Massa
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD