??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LHR-M05MA-NM - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LHR-M05MA-NMK-301
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Zylindrische Subminiatur
Funktionsprinzip
Hintergrundunterdrückung
Bereich max.
7...25 mm
Arbeitsbereich
8...20 mm
Lichtquelle
Rot
Gehäusegröße
M5 mm
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Schutzart
IP 67
Polarität
PNP
Ausgang
Licht an
Schnittstelle
Sonstige/Sonderartikel
PUR, 2 m, 3 wire
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Polarität + Ausgang
PNP, Licht an
Erfassungsbereich typ. max.
7...25 mm
Empfindlichkeitseinstellung
nein
Schaltfrequenz max.
500 Hz
Temperaturbereich
-25...+65 °C
Gewicht
30.00 g
Zolltarifnummer
8536.5040
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
0
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen