LHR-M05MA-NMK-301
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Miniature sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/miniature_sensors/lhr_m05ma_nm.prj},{NB=LHR-M05MA-NMK-301},{ORDERNO=620-600-615 },{TYPE=LHR-M05MA-NMK-301},{PR=Cylindrical subminiature},{OPR=Background suppression},{RM=7...25},{OR=8...20},{LS=Red},{H=M5},{HM=Stainless steel V2A},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Light-on},{I=Standard output},{C=PUR, 2 m, 3 wire},{SV=10...30 VDC},{PO=PNP, Light-on},{SRT=7...25},{SA=No},{SFM=500},{TR=-25...+65},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=CE_Conformity_M05_D04.pdf},{OMPDF=NO},{WG=30.00},{ECCN=8536.5040},{X=0},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LHR-M05MA-NM - Photoelectric sensor
Bill of material
LHR-M05MA-NMK-301
Part number
620-600-615
620-600-615
Part reference
LHR-M05MA-NMK-301
LHR-M05MA-NMK-301
Product range
Cylindrical subminiature
Operating principle
Background suppression
Range max.
7...25
mm
Operating range
8...20
mm
Light source
Red
Housing size
M5
mm
Housing material
Stainless steel V2A
Enclosure rating
IP 67
Polarity
PNP
Output
Light-on
Interface
Standard output
Standard output
Connection
PUR, 2 m, 3 wire
Supply voltage
10...30 VDC
V
Polarity + Output
PNP, Light-on
Sensing range typ. Max.
7...25
mm
Sensitivity adjustment
No
Switching frequency max.
500
Hz
Temperature range
-25...+65
°C
Weight
30.00
g
Custom tariff number
8536.5040
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
IO Device Description
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성