LHR-C12PA-NSV-303
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Miniature sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/miniature_sensors/lhr_c12pa_ns.prj},{NB=LHR-C12PA-NSV-303},{ORDERNO=628-000-672},{TYPE=LHR-C12PA-NSV-303},{PR=Cubic subminiature},{OPR=Background suppression},{RM=1...18},{OR=1...15},{LS=Pinpoint LED, red 640 nm},{H=13 x 21 (C12)},{HM=ABS},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Light-on},{I=Standard output},{C=PVC, 0.2 m + M8 3-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=PNP, Light-on},{SRT=1...18},{SA=No},{SFM=800},{TR=-20...+50},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_C12PA.pdf},{OMPDF=LHR-C12PA-NS.pdf},{WG=19.0},{ECCN=85365019},{X=0},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LHR-C12PA-NS - Photoelectric sensor
Bill of material
LHR-C12PA-NSV-303
Part number
628-000-672
628-000-672
Part reference
LHR-C12PA-NSV-303
LHR-C12PA-NSV-303
Product range
Cubic subminiature
Operating principle
Background suppression
Range max.
1...18
mm
Light source
Pinpoint LED, red 640 nm
Housing size
13 x 21 (C12)
mm
Housing material
ABS
Enclosure rating
IP 67
Polarity
PNP
PNP
Output
Light-on
Interface
Standard output
Connection
PVC, 0.2 m + M8 3-pin
PVC, 0.2 m + M8 3-pin
Supply voltage
10...30 VDC
V
Polarity + Output
PNP, Light-on
PNP, Light-on
Sensitivity adjustment
No
Temperature range
-20...+50
°C
Weight
19.0
19.0
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Operating manual
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성