LHQRW13
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhqrw.prj},{NB=LHQRW13},{TS=R},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=13},{DDRRTOL=0/-0.010},{D=23},{DTOL=0/-0.016},{L=66},{LTOL=+/-0.3},{H=43},{T=11},{T1=4.6},{T2=6.4},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCD=33},{F1=0},{ECC=0.015},{PE=0.015},{CD=813},{CO=1570},{MO=11.60},{MASSR=175},{MASS2F=157}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LHQRW, LHQCW - 带注油嘴直线轴承-双衬型
明细表
LHQRW13
零件No.
LHQRW13
LHQRW13
选择类型
圆法兰型
两面切割法兰型
圆法兰型
两面切割法兰型
外壳材质
SUJ2
外筒硬度
58HRC~
滚珠材料
SUJ2
保持器材质
树脂(相当于DURACON M90)
使用环境温度
-20~80
°C
附件
密封
密封圈材质
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
润滑脂类型选择
标准型(通用)
涂抹L型润滑脂(耐热)
涂抹G型润滑脂(低尘型)
涂抹H型润滑脂(食品加工设备用)
标准型(通用)
涂抹L型润滑脂(耐热)
涂抹G型润滑脂(低尘型)
涂抹H型润滑脂(食品加工设备用)
dr
13
13
mm
dr 公差
0/-0.010
0/-0.010
mm
D
23
23
mm
D容差
0/-0.016
0/-0.016
mm
L
66
66
mm
L公差
+/-0.3
mm
H
43
43
mm
T
11
11
mm
T1
4.6
4.6
mm
T2
6.4
6.4
mm
d
4.5
4.5
mm
d1
7.5
7.5
mm
t
4.1
4.1
mm
P.C.D.
33
33
mm
F
0
mm
A
0
mm
偏心
0.015
0.015
mm
垂直度
0.015
0.015
mm
基本额定负载C(动态)
813
813
N
基本额定负载Co(静态)
1570
1570
N
静态容许力矩 Mo
11.60
11.60
N*m
重量
175
175
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型