LHOB16
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhob.prj},{NB=LHOB16},{MATH=Aluminum Alloy (Clear Anodizing)},{MATB=52100 Bearing Steel},{HARD=58HRC~},{MATR=Resin (Duracone M90, or Equivalent)},{MATS=Nitrile Rubber},{DDRR=16},{HH=20},{W=45},{H=33},{L=45},{L1=30},{H2=9},{W1=32},{S1=M5},{S1MAX=5},{S1MIN=4.134},{LL=12},{HH1=10.0},{K=80},{CD=774},{CO=1180},{MASS=150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LHOB - 리니어부시하우징유닛 - 개방형 와이드블록형 - 싱글형
BOM
LHOB16
부품No.
LHOB16
LHOB16
하우징 재질
알루미늄합금 (백색 알루마이트 처리)
부시/ 볼 재질
SUJ2
부시/볼경도
58HRC~
리테이너 재질
수지 (쥬라콘 M90 상당)
씰 재질
니트릴고무
dr
16
16
mm
h
20
20
mm
W
45
45
mm
H
33
33
mm
L
45
45
mm
L1
30
30
mm
H2
9
9
mm
W1
32
32
mm
S1
M5
M5
l
12
12
mm
h1
10.0
10.0
mm
K
80
80
mm
기본정격하중 C (동)
774
774
N
기본정격하중 Co (정)
1180
1180
N
질량
150
150
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성