??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LHKRNL, LHKRNLF, LHKRL, LHKRLF, SLHKRLFS, LHKSNL, LHKSNLF, LHKSL, LHKSLF, SLHKSLFS, LHKCNL, LHKCNLF, LHKCL, LHKCLF, SLHKCLFS - Manchons linéaires, à embase, type long
Nomenclature
LHKRNL13
Réf. pièce
Type sélectionnable
Matériau du cylindre extérieur/de la bille
Dureté du cylindre extérieur/bille
58HRC~
Traitement de surface du cylindre extérieur
Matériau du système de retenue
Température ambiante de fonctionnement
-20~80 °C
Accessoires
Joint
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile (-20 à 120 degrés Celsius)
Greased filled
dr
mm
Tolérance dr
mm
D
mm
Tolérance D
mm
L
mm
Tolérance L
±0.3 mm
H
mm
T
mm
d
mm
d1
mm
t
mm
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
Excentricité
mm
Perpendicularité
mm
Billes (Rangées)
Capacité de charge de base C?(dynamique)
N
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
N
Mo Moment statique admissible
Nm
Masse
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés