LHKMCNL13
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhkmcnl.prj},{NB=LHKMCNL13},{MATOC=J},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=13},{D=28},{L=92},{LL=30},{H=48},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=38},{WFX=37},{FFX=22},{AFX=31},{ESS=0.020},{PD=0.020},{BR=4},{CD=813},{CO=1570},{ASM=42.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LHKMCNL, LHKMCNLF, LHKMCL, LHKMCLF, SLHKMCLFS - 리니어부시 - 플랜지붙이 - 돌출롱형
BOM
LHKMCNL13
부품No.
LHKMCNL13
LHKMCNL13
외부 통/ 볼 재질
SUJ2
SUS440C 상당
SUJ2
SUS440C 상당
외통/볼경도
58HRC~
외통표면처리
-
무전해니켈크롬도금
-
무전해니켈크롬도금
리테이너 재질
수지 (쥬라콘 M90 상당)
스테인리스
수지 (쥬라콘 M90 상당)
스테인리스
사용분위기온도
-20~80
°C
부속품
씰
씰 재질
니트릴고무 (-20~120 (℃))
그리스형선택
노말
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
노말
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
Type
LHKMCNL
dr
13
13
mm
dr 공차
0/-0.015
0/-0.015
mm
D
28
28
mm
L
92
92
mm
l
30
30
mm
H
48
48
mm
T
6
6
mm
d
4.5
4.5
mm
d1
7.5
7.5
mm
t
4.1
4.1
mm
F
22
22
mm
A
31
31
mm
질량
295
295
g
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성