??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LHITR, LHITS, LHITC - Manchons linéaires à bride, type taraudé, type simple encastré à bride
Nomenclature
LHITR12
Réf. pièce
Type sélectionnable
Matériau du cylindre extérieur
EN 1.3505 équivalent
Dureté du cylindre extérieur
58HRC~
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
Matériau du système de retenue
Résine (Duracone M90)
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
-20~80
Accessoires
Joint
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile (-20 à 120 degrés Celsius)
Sélection du type de graisse
dr
mm
Tolérance dr
mm
D
mm
Tolérance D
mm
L
mm
Tolérance L
+/-0.3 mm
l
mm
H
mm
T
mm
M
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
Excentricité
mm
Perpendicularité
mm
Capacité de charge de base C?(dynamique)
N
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
N
Masse
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés