??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LHIRK, LHISK, LHICK - Boccole lineari con flangia - Compatte - A inserto, singole con flangia
Lista materiale
LHIRK8
Cod. comp.
Selezione tipo
Materiale del cilindro esterno
EN 1.3505 equivalente
Durezza del cilindro esterno
58HRC~
Trattamento superficie del cilindro esterno
-
Materiale della sfera
EN 1.3505 equivalente
Materiale della gabbia
Resina (Duracone M90)
Temperatura ambiente di esercizio (gradi Celsius)
-20~80
Accessori
Tenuta
Materiale della tenuta
Gomma nitrilica (-20~120 gradi Celsius)
Selezione tipo grasso
dr
mm
Tolleranza dr
0/-0.009 mm
D
mm
Tolleranza D
mm
L
mm
Tolleranza L
+/-0.3 mm
l
mm
H
mm
T
mm
d
mm
d1
mm
t
mm
r
mm
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
Eccentricità
0.012 mm
Perpendicolarità
0.012 mm
Coefficiente di carico C (dinamico)
N
Coefficiente di carico Co (statico)
N
Massa
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD