LHIRD12
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhird.prj},{NB=LHIRD12},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=},{MATR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=12},{DDRRTOL=0/-0.010},{D=21},{L=47},{LTOL=+/-0.3},{H=42},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCD1=32},{F1=0},{ECC=0.015},{PD=0.015},{CD=634},{CO=814},{MO=6.20},{MASSR=89},{MASSS=69},{MASS2F=81}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LHIRD, LHIRDM - Flanged Linear Bushings- Round Flanged - Medium Type with Pilot
BOM
LHIRD12
형번
LHIRD12
LHIRD12
외통 재질
SUJ2
외통경도
58HRC~
외통표면처리
No Surface Treatment
무전해니켈크롬도금
No Surface Treatment
무전해니켈크롬도금
볼 소재
SUJ2
리테이너 재질
수지 (쥬라콘 M90 상당)
사용환경온도(섭씨온도)
-20~80
부속품
씰
씰 재질
니트릴고무 (-20~120 (℃))
Greased Filled
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
Type
LHIRD
dr
12
12
mm
dr 공차
0/-0.010
0/-0.010
mm
D
21
21
mm
D 허용공차
0/-0.016
0/-0.016
mm
L
47
47
mm
L공차
+/-0.3
mm
l
6.0
6.0
mm
H
42
42
mm
T
6
6
mm
d
4.5
4.5
mm
d1
7.5
7.5
mm
t
4.1
4.1
mm
P.C.D.
32
32
mm
PCD1
32
32
mm
W
0
mm
F
0
mm
A
0
mm
편심
0.015
0.015
mm
직각도
0.015
0.015
mm
기본정격하중 C (동)
634
634
N
기본정격하중 Co (정)
814
814
N
Mo 허용정적 모멘트
6.20
6.20
N*m
질량
89
89
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성