??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LHIRD, LHIRDM - Flanged Linear Bushings- Round Flanged - Medium Type with Pilot
Nomenclature
LHIRD12
Réf. pièce
Matériau du cylindre extérieur
EN 1.3505 équivalent
Dureté du cylindre extérieur
58HRC~
Traitement de surface du cylindre extérieur
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
Matériau du système de retenue
Résine (Duracone M90)
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
-20~80
Accessoires
Joint
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile (-20 à 120 degrés Celsius)
Greased Filled
Type
LHIRD
dr
mm
Tolérance dr
mm
D
mm
Tolérance D
mm
L
mm
Tolérance L
+/-0.3 mm
l
mm
H
mm
T
mm
d
mm
d1
mm
t
mm
P.C.D.
mm
PCD1
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
Excentricité
mm
Perpendicularité
mm
Capacité de charge de base C?(dynamique)
N
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
N
Mo Moment statique admissible
N*m
Masse
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés