??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LHIFR, LHIFR-N, LHIFRF, LHIFRM, LHIFRM-N, LHIFRMF, SLHIFR, SLHIFRS, LHIFS, LHIFS-N, LHIFSF, LHIFSM, LHIFSM-N, LHIFSMF, SLHIFS, SLHIFSS, LHIFC, LHIFC-N, LHIFCF, LHIFCM, LHIFCM-N, LHIFCMF, SLHIFC, SLHIFCS - Manchons linéaires, à embase, type simple encastré
Nomenclature
LHIFR-N16
Réf. pièce
Flange Shape
Seals
Matériau du cylindre extérieur
Dureté du cylindre extérieur
58HRC~
Traitement de surface du cylindre extérieur
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
Retainer Material
Température ambiante de fonctionnement
-20~80 °C
Accessoires
Joint
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile (-20 à 120 degrés Celsius)
Greased filled
dr
mm
Tolérance dr
mm
D
mm
Tolérance D
mm
L
mm
Tolérance L
±0.3 mm
l
mm
H
mm
T
mm
d
mm
d1
mm
t
mm
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
Excentricité
mm
Perpendicularité
mm
Billes (Rangées)
Capacité de charge de base C?(dynamique)
N
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
N
Masse
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés