??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LHFRW-MX, LHFRWM-MX, LHFSW-MX, LHFSWM-MX, LHFCW-MX, LHFCWM-MX - Manchons linéaires avec unité de lubrification MX, à embase, type double
Nomenclature
LHFRW-MX20
Réf. pièce
Type sélectionnable
Matériau du cylindre extérieur
EN 1.3505 équivalent
Dureté du cylindre extérieur
58HRC~
Traitement de surface du cylindre extérieur
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
Matériau du boîtier du tampon/système de retenue
Résine (Duracone M90)
Température ambiante de fonctionnement
-20~80 °C
Accessoires
Joint
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
dr
mm
Tolérance dr
mm
D
mm
Tolérance D
mm
L
mm
L1
mm
Tolérance de L1
+/-0.3 mm
V
mm
H
mm
T
mm
d
mm
d1
mm
t
mm
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
Excentricité
mm
Perpendicularité
mm
Rangées de billes
Capacité de charge de base C?(dynamique)
N
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
N
Mo Moment statique admissible
Nm
Masse
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés