??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LHFRW-MX, LHFRWM-MX, LHFSW-MX, LHFSWM-MX, LHFCW-MX, LHFCWM-MX - Boccole lineari con unità di lubrificazione MX - Con flangia - Doppie
Lista materiale
LHFRW-MX20
Cod. comp.
Selezione tipo
Materiale del cilindro esterno
EN 1.3505 equivalente
Durezza del cilindro esterno
58HRC~
Trattamento superficie del cilindro esterno
Materiale della sfera
EN 1.3505 equivalente
Materiale dell'involucro tampone / Gabbia
Resina (Duracone M90)
Temperatura ambiente di esercizio
-20~80 °C
Accessori
Tenuta
Materiale della tenuta
Gomma nitrilica
dr
mm
Tolleranza dr
mm
D
mm
Tolleranza D
mm
L
mm
L1
mm
Tolleranza L1
+/-0.3 mm
V
mm
H
mm
T
mm
d
mm
d1
mm
t
mm
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
Eccentricità
mm
Perpendicolarità
mm
File di sfere
Coefficiente di carico C (dinamico)
N
Coefficiente di carico Co (statico)
N
Momento statico ammesso Mo
Nm
Massa
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD