LHFRW-MX20
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhfrw_mx.prj},{NB=LHFRW-MX20},{TS=R},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATPCR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS= Nitrile Rubber},{DDRR=20},{DDRRTOL=0/-0.012},{D=32},{L=93.0},{L1=80},{V=6.50},{H=54},{T=8},{DD=5.5},{DD1=9.0},{TT=5.1},{PCDFX=43},{WFX=42},{FFX=24},{AFX=36},{ESS=0.020},{PD=0.020},{BR=5},{CD=1400},{CO=2740},{ASM=26.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LHFRW-MX, LHFRWM-MX, LHFSW-MX, LHFSWM-MX, LHFCW-MX, LHFCWM-MX - 带润滑装置MX的直线轴承 带法兰 双衬型
明细表
LHFRW-MX20
零件No.
LHFRW-MX20
LHFRW-MX20
选择类型
圆法兰型
方法兰
两面切割法兰型
圆法兰型
方法兰
两面切割法兰型
外壳材质
SUJ2
外筒硬度
58HRC~
外壳表面处理
-
无电解镀镍
-
无电解镀镍
滚珠材料
SUJ2
衬垫盒/保持器材质
树脂(相当于DURACON M90)
使用环境温度
-20~80
°C
附件
密封
密封圈材质
氯丁橡胶
dr
20
20
mm
dr 公差
0/-0.012
0/-0.012
mm
D
32
32
mm
D容差
0/-0.019
0/-0.019
mm
L
93.0
93.0
mm
L1
80
80
mm
L1公差
+/-0.3
mm
V
6.50
6.50
mm
H
54
54
mm
T
8
8
mm
d
5.5
5.5
mm
d1
9.0
9.0
mm
t
5.1
5.1
mm
P.C.D.
43
43
mm
W
0
mm
F
0
mm
A
0
mm
偏心
0.020
0.020
mm
垂直度
0.020
0.020
mm
滚珠列数
5
5
基本额定负载C(动态)
1400
1400
N
基本额定负载Co(静态)
2740
2740
N
Mo 容许静态力矩
26.8
26.8
Nm
重量
271
271
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型