??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LHF04 - 30 degree trapezoidal screw bearing assembly · Round / support side
Bill of material
LHF04-R8
Code
LHF04
Types of
Support side
Material
S45C
Surface treatment
Black
R
mm
T
13 mm
H
7 mm
F
6 mm
D
28 mm
A
45 mm
P.C.D.
35 mm
B
35 mm
V
22 mm
d1
3.4 mm
d2
6.5 mm
h
4.0 mm
Bearing Type
608ZZ
Shaft retaining ring
TBP11-5
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей