??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LHCK, LHRK, LHSK, LHCKM, LHRKM, LHSKM - Linearkugellager mit Flansch - kompakt - Einfachflansch
Stückliste
LHRK8
Teile-Nr.
Flange Shape
Werkstoff Außenzylinder
EN 1.3505 Äquivalent
Härte des Außenzylinders
58HRC~
Surface Treatment of Outer Cylinder
Werkstoff Kugel
EN 1.3505 Äquivalent
Retainer Material
Kunststoff (Duracone M90)
Umgebungsbetriebstemperatur (Grad Celsius)
-20~80
Zubehör
Dichtung
Werkstoff Dichtung
Nitrilkautschuk (-20~120° Celsius)
Greased filled
dr
mm
dr Toleranz
0/-0.009 mm
D
mm
Toleranz D
mm
L
mm
Toleranz L
+/-0.3 mm
H
mm
T
mm
d
mm
d1
mm
t
mm
r
mm
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
Radialversatz
0.012 mm
Rechtwinkligkeit
0.012 mm
Tragzahl C (dynamisch)
N
Tragzahl Co (statisch)
N
Gewicht
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen