LHRK8
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhck.prj},{NB=LHRK8},{TS=R},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=-},{MATR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=8},{DDRRTOL=0/-0.009},{D=13},{L=24},{LTOL=+/-0.3},{H=28},{T=5},{DD=3.5},{DD1=6.0},{TT=3.1},{RR=3.00},{ESS=0.012},{PD=0.012},{CD=235},{CO=277},{ASM=5.76}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LHCK, LHRK, LHSK, LHCKM, LHRKM, LHSKM - 带法兰直线轴承-紧凑型-单衬法兰型
明细表
LHRK8
零件No.
LHRK8
LHRK8
Flange Shape
圆法兰型
方法兰
两面切割法兰型
圆法兰型
方法兰
两面切割法兰型
外壳材质
SUJ2
外筒硬度
58HRC~
外壳表面处理
-
无电解镀镍
-
无电解镀镍
滚珠材料
SUJ2
Retainer Material
树脂(相当于DURACON M90)
工作环境温度(摄氏温度)
-20~80
附件
密封
密封圈材质
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
Greased filled
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
dr
8
8
mm
dr 公差
0/-0.009
mm
D
13
13
mm
D容差
0/-0.013
0/-0.013
mm
L
24
24
mm
L公差
+/-0.3
mm
H
28
28
mm
T
5
5
mm
d
3.5
3.5
mm
d1
6.0
6.0
mm
t
3.1
3.1
mm
r
3.00
3.00
mm
P.C.D.
22
22
mm
W
0
mm
F
0
mm
A
0
mm
偏心
0.012
mm
垂直度
0.012
mm
基本额定负载C(动态)
235
235
N
基本额定负载Co(静态)
277
277
N
重量
27
27
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型