LHRK8
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhck.prj},{NB=LHRK8},{TS=R},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=-},{MATR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=8},{DDRRTOL=0/-0.009},{D=13},{L=24},{LTOL=+/-0.3},{H=28},{T=5},{DD=3.5},{DD1=6.0},{TT=3.1},{RR=3.00},{ESS=0.012},{PD=0.012},{CD=235},{CO=277},{ASM=5.76}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LHCK, LHRK, LHSK, LHCKM, LHRKM, LHSKM - 플랜지붙이리니어부시-컴팩트타입-싱글플랜지타입
BOM
LHRK8
부품No.
LHRK8
LHRK8
Flange Shape
원형 플렌지
사각플렌지
2면플렌지
원형 플렌지
사각플렌지
2면플렌지
외통 재질
SUJ2
외통경도
58HRC~
Surface Treatment of Outer Cylinder
-
무전해니켈크롬도금
-
무전해니켈크롬도금
볼 소재
SUJ2
Retainer Material
수지 (쥬라콘 M90 상당)
사용환경온도(섭씨온도)
-20~80
부속품
씰
씰 재질
니트릴고무 (-20~120 (℃))
Greased filled
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
dr
8
8
mm
dr 공차
0/-0.009
mm
D
13
13
mm
D 허용공차
0/-0.013
0/-0.013
mm
L
24
24
mm
L공차
+/-0.3
mm
H
28
28
mm
T
5
5
mm
d
3.5
3.5
mm
d1
6.0
6.0
mm
t
3.1
3.1
mm
r
3.00
3.00
mm
P.C.D.
22
22
mm
W
0
mm
F
0
mm
A
0
mm
편심
0.012
mm
직각도
0.012
mm
기본정격하중 C (동)
235
235
N
기본정격하중 Co (정)
277
277
N
질량
27
27
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성