??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
LHBLTDSG, LHBLTDSW - Flat Belts - With Meandering Prevention Crosspiece - For Inclined Transfer
Bill of material
LHBLTDSG50-0.5
Part Number
TYPE
Color
Belt Width W 10mm Increment
mm
Введите значение для BW
Belt Width W 10mm Increment
mm
cm
inch
ft
Circum. Length 0.01m Increment
m
Thickness
1.4 mm
Min. Pulley Dia.
25 mm
Diameter of Drive Pulley 1mm Increment
mm
Введите значение для DRIVEP
Diameter of Drive Pulley 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Diameter of Driven Pulley 1mm Increment
mm
Введите значение для DRIVENP
Diameter of Driven Pulley 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
C Inter-shaft Distance
208.53 mm
Note
-
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей