LHBBWC20
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhbbwc_asmtab.prj},{NB=LHBBWC20},{TYS=R},{LB=LMU},{GREASE=},{DDRR=20},{L=111},{L1=70},{L2=23},{HH=21},{H=41.0},{H1=35.0},{H2=11},{W=54},{W1=40},{W2=7},{W3=1},{M1=M6},{M1X=6},{M2=M4},{M2X=4},{DD=5.2},{LL=12},{A=21.0},{B=0.50},{G=34.7},{J=34.0},{K=30},{P=11.5},{N=7.5},{Q=63.0},{L3=19.0},{D=32},{S=2.8},{S1=1.35},{S2=0.85},{DX=36},{SX=2.40},{S1X=1.75},{S2X=1.00},{DD1=6},{M33=4},{LTRANS=5.20},{PPATH=lhbbwc/lhbbwc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LHBBWC,LHBLWC - 클램프레버붙이리니어부시하우징유닛-와이드블록-더블타입
BOM
LHBBWC20
형번
LHBBWC20
LHBBWC20
Lever Direction
오른쪽 레버타입
Left Lever
오른쪽 레버타입
Left Lever
형
LHBBWC
리니어부시
LMU
Greased filled
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
dr
20
20
mm
L
111
111
mm
L1
70
70
mm
L2
23
23
mm
h
21
21
mm
H
41.0
41.0
mm
H1
35.0
35.0
mm
H2
11
11
mm
W
54
54
mm
W1
40
40
mm
W2
7
7
mm
M1
M6
M6
M2
M4
M4
d
5.2
5.2
mm
l
12
12
mm
A
21.0
21.0
mm
(B)
0.50
0.50
mm
G
34.7
34.7
mm
J
34.0
34.0
mm
K
30
mm
P
11.5
11.5
mm
N
7.5
7.5
mm
Q
63.0
63.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성