LHBBLN25
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhbbln_asmtab.prj},{NB=LHBBLN25},{TYPE=LHBBLN},{LB=LMU},{MATH=Aluminium Alloy},{STH=Clear Anodize},{OT=-20~80°C},{GREASE=},{DDRR=25},{DDRRTOL=0/-0.018},{D=40},{L=185},{L1=138},{HH=26},{H=51.5},{H1=42.0},{H2=12},{W=76},{W1=54},{W2=11},{M=M8},{M1=8},{DD=7.0},{LL=18},{A=36.0},{B=1.00},{N=4.5},{G=9},{P=5},{LL2=6},{C=6},{E=138},{CD=1560},{COO=3140},{MASS=1586},{LBUSH=59},{S=2.2},{S1=1.8},{S2=1.25},{W3=4.0},{W4=20.00},{W5=1.5},{RD=42.5},{PPATH=lhbbln/lhbbln_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LHBBLN - 리니어 부시 하우징 유닛 - 와이드 블록 - - 롱 타입 -
BOM
LHBBLN25
형번
LHBBLN25
LHBBLN25
리니어부시
LMU
홀드부 재질
알루미늄합금
홀드부표면처리
백색알루마이트
사용분위기온도
-20~80°C
°C
Greased filled
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
Not Provided
A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)
G Type Greased (Low Dust Generation)
H Type Greased (For Food and Beverages)
L Type Greased (Heat Resistance)
Y Type Greased (Low Dust Generation)
dr
25
25
mm
dr 공차
0/-0.018
0/-0.018
mm
D
40
40
mm
L
185
185
mm
L1
138
138
mm
h
26
26
mm
H
51.5
51.5
mm
H1
42.0
42.0
mm
H2
12
12
mm
W
76
76
mm
W1
54
54
mm
W2
11
11
mm
M
M8
M8
d
7.0
7.0
mm
l
18
18
mm
A
36.0
36.0
mm
B
1.00
1.00
mm
N
4.5
4.5
mm
G
9
9
mm
P
5
5
mm
l2
6
6
mm
C
6
6
mm
E
138
138
mm
기본정격하중 C (동)
1560
1560
N
기본정격하중 Co (정)
3140
3140
N
질량
1586
1586
g
L 부시
59
59
mm
S
2.2
2.2
mm
S1
1.8
1.8
mm
S2
1.25
1.25
mm
W3
4.0
4.0
mm
W4
20.00
20.00
mm
W5
1.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성