??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
LGS500 - NORME AUTOMOBILE
Nomenclature
LGS5500-80
Modèle
LGS5500-80
Version
Course maximale
80 mm
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
Hauteur de la chambre
130 mm
Hauteur totale
210.00 mm
Course supplémentaire de sécurité
2 mm
Diamètre chambre
45 mm
Diamètre tige
20 mm
G
15.5 mm
Rayon de la gorge
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
10.5 mm
Filetages de fixation
M8 x 13 (2x)
Entraxe des trous de fixation
20 mm
/
150
Force initiale
470 daN
Force finale
700 daN
Cycles par minute maxi
40 /
Volume de gaz
0.097 Litri
Poids
0.89 kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés