??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
LGS500 - AUTOMOTIVE STANDARD
Lista materiale
LGS5500-80
Modello
LGS5500-80
Versione
Corsa massima
80 mm
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
Altezza camera
130 mm
Altezza totale
210.00 mm
Extra corsa di sicurezza
2 mm
Diametro camera
45 mm
Diametro stelo
20 mm
G
15.5 mm
Raggio gola
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
10.5 mm
Filetti di fissaggio
M8 x 13 (2x)
Interasse fori fissaggio
20 mm
/
150
Forza iniziale
470 daN
Forza finale
700 daN
Cicli per minuto max
40 /
gas volume
0.097 Litri
Peso
0.89 kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD