??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
LGS500 - AUTOMOTIVE STANDARD
Lista de materiales
LGS5500-80
Modelo
LGS5500-80
Versión
Carrera máxima
80 mm
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
Altura cámara
130 mm
Altura total
210.00 mm
Carrera extra de seguridad
2 mm
Diámetro cámara
45 mm
Diámetro vástago
20 mm
G
15.5 mm
Radio cuello
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
10.5 mm
Roscas de fijación
M8 x 13 (2x)
Distancia orificios fijación
20 mm
/
150
Fuerza inicial
470 daN
Fuerza final
700 daN
Ciclos por minuto máx.
40 /
volumen gas
0.097 Litri
Peso
0.89 kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD