??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
LGS500 - AUTOMOTIVE STANDARD
Stückliste
LGS5500-80
Modell
LGS5500-80
Version
Max. Hub
80 mm
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
Höhe Kammer
130 mm
Gesamthöhe
210.00 mm
Sicherheits-Überhub
2 mm
Durchmesser Kammer
45 mm
Kolben Durchmesser
20 mm
G
15.5 mm
Rillenradius
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
10.5 mm
Befestigungsgewinde
M8 x 13 (2x)
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
20 mm
/
150
Anfangskraft
470 daN
Endkraft
700 daN
Max. Zyklen pro Minute
40 /
Gas Volumen
0.097 Litri
Gewicht
0.89 kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen