??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Bordignon
Popis
LGS500 - AUTOMOTIV STANDARD
Kusovník
LGS5500-80
Model
LGS5500-80
Verze
Max zdvih
80 mm
Dráha
mm
Enter value for CU
Dráha
mm
cm
inch
ft
Výška komory
130 mm
Celková výška
210.00 mm
Bezpečnostní extra dráha
2 mm
Průměr komory
45 mm
Průměr pístu
20 mm
G
15.5 mm
Rádius hrdla
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
10.5 mm
Závity pro upevnění
M8 x 13 (2x)
Rozteč fixační otvory
20 mm
/
150
Počáteční síla
470 daN
Konečná síla
700 daN
Max cyklů za minutu
40 /
objem plynu
0.097 Litri
Váha
0.89 kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model