??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
LGS500 - オートモーティブ標準
部品表
LGS5500-80
モデル
LGS5500-80
バージョン
最大ストローク
80 mm
ストローク
mm
Enter value for CU
ストローク
mm
cm
inch
ft
チャンバー高さ
130 mm
全高
210.00 mm
追加の安全ストローク
2 mm
チャンバー直径
45 mm
ロッド直径
20 mm
G
15.5 mm
溝の半径
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
10.5 mm
固定用ねじ山
M8 x 13 (2x)
固定穴間の軸間距離
20 mm
/
150
初期荷重
470 daN
最終荷重
700 daN
1分あたりの最大サイクル数
40 /
ガスボリューム
0.097 Litri
重量
0.89 kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)