LGD12-B1-R400C
Chinese Manufacturers
HISAKA
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hisaka/lgd.prj},{NB=LGD12-B1-R400C},{NO=LGD12},{LL=400},{NN=1},{DIA=12},{HH=40},{H1=4},{W1=23},{W=82},{W4=80},{H2=36},{D=12},{L1=100},{B=27},{B1=14},{CC=38},{C1=12},{S1=M6*12},{W2=36},{H3=25},{D1=6.6},{D2=12.6},{H=6.2},{P=50},{N=25},{L=4000},{C=180},{CO=290},{TO=5.4},{TX=4.0},{TY=4.8},{M=6},{HS=12},{PPATH=lgdmb2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
LGD - Shaft support linear guides
Bill of material
LGD12-B1-R400C
Model No.
LGD12
LGD12
LL
mm
값 입력 LL
mm
cm
inch
ft
확인
NN
1.000
2.000
3.000
1.000
2.000
3.000
mm
Shaft diameter
12
12
mm
HH
40
40
mm
H1
4
4
mm
W1
23
23
mm
W
82
82
mm
W4
80
80
mm
H2
36
36
mm
D
12
12
mm
L1
100
100
mm
B
27
27
mm
B1
14
14
mm
CC
38
38
mm
C1
12
12
mm
S1
M6*12
M6*12
mm
W2
36
36
mm
H3
25
25
mm
D1
6.6
6.6
mm
D2
12.6
12.6
mm
H
6.2
6.2
mm
P
50
50
mm
N
25
25
mm
max
4000
4000
mm
Basic dynamic load rating
180
180
kgf
Basic dynamic load rating
290
290
kgf
Allowable static moment
5.4
5.4
kgf-m
Allowable static moment
4.0
4.0
kgf-m
Allowable static moment
4.8
4.8
kgf-m
M
6
6
mm
HS
12
12
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성