??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LG13-14 - Stainless steel fixed rotary type
Bill of material
LG13AF-M5
CNSORDERNO
Code
type
Material
SUS304
surface_treatment
Electrolytic_grinding
M
mm
D
10 mm
d
8 mm
H
39 mm
L
6 mm
B
6.5 mm
A
6 mm
INFOTEXT
website
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD