??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LG09-10 - Handle - long - ball
Bill of material
LG21AF-M6-L63-B
CNSORDERNO
Code
type
Material (subject)
Main_body_surface_treatment
Material (Handle)
"(black) phenolic_resin/(red) phenolic_resin"
M
mm
L
mm
Handle_color
L1
10 mm
d
8 mm
D1
16 mm
H1
35 mm
L2
28 mm
D2
25 mm
H2
23 mm
L3
40 mm
INFOTEXT
website
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)