??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LG09-10 - Handle - long - ball
Bill of material
LG09AF-M6-L63-B
CNSORDERNO
Code
type
Material (subject)
Main_body_surface_treatment
Material (Handle)
(black) phenolic_resin/(red) phenolic_resin
M
L
mm
Handle_color
L1
12 mm
d
8 mm
D1
17 mm
H1
40 mm
L2
23 mm
D2
20 mm
H2
18 mm
L3
45 mm
INFOTEXT
website
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)