LG05AL-M6-L16
HEFA
37_hand_wheel_handle
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/37_hand_wheel_handle/lg05.prj},{NB=LG05AL-M6-L16},{CODE=LG05AL},{CODE1=External_thread_type},{TYPE=Zinc_die_casting},{SUR=spray},{TYPE1=S45C},{SUR1=Blackening},{M=6},{L=16},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LG05 - Handle - flange type straight rod
Bill of material
LG05AL-M6-L16
CNSORDERNO
LG05AL-M6-L16
LG05AL-M6-L16
Code
LG05AL
LG05AL
type
External_thread_type
External_thread_type
Material (subject)
Zinc_die_casting
Main_body_surface_treatment
spray
Material (thread)
S45C
S45C
Thread_surface_treatment
Blackening
Blackening
M
6
8
10
12
6
8
10
12
L
16
20
25
32
40
16
20
25
32
40
mm
R
50
mm
H
34
mm
h
24.0
mm
D
15
mm
d
9.6
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성