??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LG04 - 手柄-平型直杆形
明细表
LG04AL-M4-L12-B
型号
系列码
类型
外螺纹型
主体部材质
锌压铸件
主体表面处理
喷塑
螺纹部材质
螺纹部表面处理
M
L
mm
手把颜色
R
45 mm
H
22 mm
h
25.5 mm
D
13.0 mm
d
10 mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型