??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LG02 - Handle - standard straight bar
Bill of material
LG02AJ-M4-L12-B
CNSORDERNO
Code
type
Material (subject)
Main_body_surface_treatment
Thread_surface_treatment
Material (thread)
M
L
mm
Handle_color
R
45 mm
H
35 mm
h
25.8 mm
D
13.0 mm
d
10.0 mm
INFOTEXT
website
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)