??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LG02 - 手柄-标准直杆形
明细表
LG02AJ-M4-L12-B
型号
系列码
类型
主体部材质
主体部表面处理
螺丝部表面处理
螺丝部材质
M
L
mm
手把颜色
R
45 mm
H
35 mm
h
25.8 mm
D
13.0 mm
d
10.0 mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型