您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
LFXBMQ-D10-P12-H5 LFXBMQ 'LFXBMQ','LFPBMQ','LFRBMQ','LFXDMQ','LFPDMQ','LFRDMQ','LFXBNQ','LFPBNQ','LFRBNQ','LFXDNQ','LFPDNQ','LFRDNQ' 12 5 NONE NONE NONE 10
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
夹具定位销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dignweixiao/jiajudignweixiao/lfxbmq.prj},{NB=LFXBMQ-D10-P12-H5 LFXBMQ 'LFXBMQ','LFPBMQ','LFRBMQ','LFXDMQ','LFPDMQ','LFRDMQ','LFXBNQ','LFPBNQ','LFRBNQ','LFXDNQ','LFPDNQ','LFRDNQ' 12 5 NONE NONE NONE 10},{CODE=LFXBMQ},{YX='LFXBMQ','LFPBMQ','LFRBMQ','LFXDMQ','LFPDMQ','LFRDMQ','LFXBNQ','LFPBNQ','LFRBNQ','LFXDNQ','LFPDNQ','LFRDNQ'},{DW=10},{D=10},{PF=[12:20/0.1]},{P=12.0},{H=5},{L=10},{L1=8},{XD=7},{R=4},{M=M6},{M1=6},{W=4.0},{ZJG1=NONE},{ZJG2=NONE},{ZJG3=NONE},{PDF=lfxbmq.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LFXBMQ - 笔头型夹具定位销顶丝-渗碳淬火型
Bill of material
LFXBMQ-D10-P12-H5 LFXBMQ 'LFXBMQ','LFPBMQ','LFRBMQ','LFXDMQ','LFPDMQ','LFRDMQ','LFXBNQ','LFPBNQ','LFRBNQ','LFXDNQ','LFPDNQ','LFRDNQ' 12 5 NONE NONE NONE 10
Bestellnummer
LFXBMQ-D10-P12-H5
LFXBMQ-D10-P12-H5
CODE
LFXBMQ
LFPBMQ
LFRBMQ
LFXDMQ
LFPDMQ
LFRDMQ
LFXBNQ
LFPBNQ
LFRBNQ
LFXDNQ
LFPDNQ
LFRDNQ
LFXBMQ
LFPBMQ
LFRBMQ
LFXDMQ
LFPDMQ
LFRDMQ
LFXBNQ
LFPBNQ
LFRBNQ
LFXDNQ
LFPDNQ
LFRDNQ
类型
圆型
类型1
精密型
材质
15CrMo
表面处理
-
硬度
渗碳淬火硬度55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防渗处理
D
10
10
mm
D
10
10
PF
[12:20/0.1]
[12:20/0.1]
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
H
mm
Enter value for H
mm
cm
inch
ft
確定
L
10
10
mm
L1
8
8
mm
d
7
7
mm
R
4
4
mm
M
M6
M6
mm
M1
6
6
W
4.0
4.0
mm
ZJG1
NONE
NONE
ZJG2
NONE
KWP
NONE
KWP
ZJG3
NONE
FWP
NONE
FWP
PDF
lfxbmq.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型