LFWLT450-1005
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLT450-1005
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlt450_1005/lfwlt450_1005.prj},{NB=LFWLT450-1005},{SHA256=+Z9CRUbCVoJ370Bk3KDc4XL+iugJqoz7BDA1u5aBLRg=},{INAME=00259__lfwlt4502d1005},{PN=LFWLT450-1005},{DESC=Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 30VDC, 15A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant},{POWER=450},{VI=90-264},{OV=30},{OC=15},{NO=1},{LOUT=15},{VOUT=30},{OT=0 to 70},{DIMENSIONS=6.5 x 4 x 1.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlt450_1005
Bill of material
LFWLT450-1005
Part Number
LFWLT450-1005
Description
Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 30VDC, 15A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant
Power
450
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
30
VDC
Output Current
15
A
Number of Outputs
1
Iout 1
15
A
Vout 1
30
VDC
Operating Temperature
0 to 70
°C
Dimensions LxWxH
6.5 x 4 x 1.61
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
U-Chassis
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성