LFWLT150-1301
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLT150-1301
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlt150_1301/lfwlt150_1301.prj},{NB=LFWLT150-1301},{SHA256=AkUIoEcU+DfpXWuwM1opBGeMmVCVN/cTXKv65sRNI8Q=},{INAME=00208__lfwlt1502d1301},{PN=LFWLT150-1301},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 12VDC, 12.5A, Input 90-264VAC, JST Connector, RoHS Compliant},{POWER=150},{VI=90-264},{OV=12},{OC=12.5},{NO=1},{LOUT=12.5},{VOUT=12},{OT=-20 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1.3},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=JST},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlt150_1301
Bill of material
LFWLT150-1301
Part Number
LFWLT150-1301
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 12VDC, 12.5A, Input 90-264VAC, JST Connector, RoHS Compliant
Power
150
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
12
VDC
Output Current
12.5
A
Number of Outputs
1
Iout 1
12.5
A
Vout 1
12
VDC
Operating Temperature
-20 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1.3
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
JST
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성