LFWLP75-1002
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLP75-1002
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlp75_1002/lfwlp75_1002.prj},{NB=LFWLP75-1002},{SHA256=vyxNqDWUKefRK/dJZ8RZfPhAXVRDjgbsZjeoZgJmq9I=},{INAME=00190__lfwlp752d1002},{PN=LFWLP75-1002},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 75W, Output 15VDC, 5A, Input 85-264VAC, Screw Terminal},{POWER=75},{VI=85-264},{OV=15},{OC=5},{NO=1},{LOUT=5},{VOUT=15},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=3 x 2 x 1},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlp75_1002
Bill of material
LFWLP75-1002
Part Number
LFWLP75-1002
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 75W, Output 15VDC, 5A, Input 85-264VAC, Screw Terminal
Power
75
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
15
VDC
Output Current
5
A
Number of Outputs
1
Iout 1
5
A
Vout 1
15
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 1
인치
Cooling Type
Convection
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성